Publique sus productos
Wall Mounted
Tepid to the Core B/F Combination Shower
Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Wall Mounted Tepid to the Core B/F Combination Shower Model: T5535-EP-NFT-ABAB

Traducido por Google,
Ducha combinada Tepid to the Core B/F montada en el piso Modelo: T5515-EP-NFT-ABAB Válvula de mezcla termostática de emergencia ASSE1071 integrada en el NÚCLEO de la ducha combinada sin barreras y la estación de lavado de ojos y cara Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula de mezcla separada La ducha combinada sin barreras Tepid to the Core y la estación de lavado de ojos y cara proporciona acceso universal El recipiente y el cabezal de ducha de ABS resisten a los productos químicos; “First Aid Red” brinda alta visibilidad Opciones de cabezal de ducha y tazón de acero inoxidable (ver hoja de datos) Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado y caudal uniforme “sin fuerza” que cumple con las normas ANSI, lo que aumenta la comodidad y promueve el uso adecuado El bloque lavaojos con drenaje automático reduce el crecimiento de bacterias Las cubiertas antipolvo protegen el bloque lavaojos cuando no está en uso El activador ubicado centralmente es fácil de encontrar si la vista está deteriorada La válvula de bola niquelada que permanece abierta garantiza un flujo ininterrumpido El desviador de rociado integral iguala el flujo a cada cabezal de rociado La manija de tiro extendida de acero inoxidable activa el flujo Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con las normas ANSI incluida con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-tepid-to-the-core-b-f-combination-shower-model-t5535-ep-nft-abab
  • Familia de productoTepid to the Core Combination Shower
  • Grupo de productosT5535-EP-NFT-ABAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls