Publique sus productos
Wall Mounted
Tepid to the Core Emergency Shower
Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Wall Mounted Tepid to the Core Emergency Shower Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Traducido por Google,
Ducha de emergencia tibia sin barreras montada en el piso Modelo: T3015-EP-NUL-NAAB ASSE1071 Válvula mezcladora de emergencia termostática integrada en el NÚCLEO de la ducha sin barreras Control termostático en el accesorio Elimina la necesidad de especificar o instalar una válvula mezcladora separada Tibia hasta el núcleo La ducha sin barreras proporciona acceso universal El cabezal de ducha ABS resiste los productos químicos; "First Aid Red" proporciona alta visibilidad Opciones de cabezal de ducha de acero inoxidable (consulte la hoja de datos) Ambos cabezales de ducha cuentan con un patrón de rociado uniforme "no forzado" que cumple con ANSI y un caudal que aumenta la comodidad y promueve el uso adecuado La válvula de bola de apertura permanente niquelada garantiza un flujo ininterrumpido La manija de acero inoxidable activa el flujo Opción de tubería de epoxi, galvanizada o acero inoxidable Señalización que cumple con ANSI incluida con cada unidad
Especificaciones técnicas
  • Referenciawall-mounted-tepid-to-the-core-emergency-shower-model-t3030-ep-nul-naab
  • Familia de productoTepid Emergency Shower
  • Grupo de productosT3030-EP-NUL-NAAB
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls