StoPowerwall ® DrainScreen ® es un revestimiento de pared de estuco de cemento portland que está diseñado para usarse sobre construcciones de muros de hormigón, mampostería de hormigón y marcos que cumplen con los códigos. Incorpora una barrera resistente al agua y al aire de aplicación fluida, una barrera resistente al agua (WRB) de papel o fieltro que cumple con los códigos, una cavidad de drenaje, una base de yeso de metal que cumple con los códigos, estuco de cemento portland, imprimaciones Sto y acabados Sto texturizados o fundidos a la medida.
El estuco StoPowerwall cumple con la norma ASTM C926 y se instala en dos capas de conformidad con las prácticas de la norma ASTM C926. El estuco StoPowerwall está disponible como un concentrado al que se le agrega arena graduada en el lugar de trabajo o se lija previamente para simplificar la mezcla en el campo. Los acabados texturizados integralmente coloreados patentados de Sto o los acabados fundidos personalizados de Sto se utilizan en lugar del acabado de estuco de cemento portland para lograr colores y texturas más brillantes y ricos, y ofrecen una amplia variedad de acabados, como piedra, ladrillo o madera en un solo sustrato.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |