Publique sus productos
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement

    StoVentec® Fiber Cement

    Traducido por Google,

    El fibrocemento StoVentec® es un sistema de paneles único con las ventajas adicionales de un diseño de fachada ventilada, que proporciona protección contra la intemperie duradera y un valor superior. Este sistema completo de fachada ventilada, de un solo proveedor, está diseñado y fabricado por Sto, con todos los componentes de la pared exterior integrados a la perfección para un rendimiento y una durabilidad superiores.

    El fibrocemento StoVentec ofrece una paleta versátil de acabados lisos o texturizados y colores vibrantes, lo que permite diseños a medida que se adaptan a cualquier proyecto. Disponible con o sin pasta pigmentada, el color se mantiene uniforme en todo el panel, garantizando una belleza duradera y reduciendo la necesidad de mantenimiento. Además, las flexibles opciones de diseño de StoVentec permiten formas y tamaños personalizados, ofreciendo infinitas posibilidades para fachadas e interiores creativos. Su sistema de fijación oculto realza las líneas limpias para una apariencia moderna, mientras que el material duradero mantiene su apariencia con el paso del tiempo con un mantenimiento mínimo.

    Especificaciones
    • Uses

      StoVentec® Fiber Cement

      • Commercial, Institutional or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Steel or Wood frame with Glass-Mat Gypsum sheathing in compliance with ASTM C1177 or code compliant OSB or plywood sheathing, concrete or core filled concrete masonry, existing structurally sound, uncoated brick or other masonry wall construction
      • High Velocity Hurricane Zone (HVHZ): Florida Building Code compliant for Testing Application Standard (TAS) 201, 202, 203 
      • Air and Moisture Barrier Performance: IECC, ASTM E2178 Air barrier component complies with 2015, 2018, 2021 IECC Section C402.5 as an air barrier material
      • Fire Compliance: NFPA 220 insulation conforms to applicable standard for board thermal insulation
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 Type IVB (CAN/ ULC S-702, Type I) and E136 compliant mineral wool using Rockwool Cavityrock®
      • Fiber Cement: ASTM C1186 Type A, Grade IV and E136 compliant, standard panels are 4 x 8 or 10 feet (1220 x 2440 or 3050mm) in 8 or 10mm (5/16 or 3/8 in.) thicknesses and may be installed horizontally or vertically
      • Custom and unique shapes and patterned layouts available
      • Panels can be installed with visible rivets or screws, or back-mounted with concealed hangers
      • 10 Year Limited Warranty for full StoVentec system (AWRB, Sub-construction, and cladding)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasto_ventec_fibercement
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de productosRainscreen cladding
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2026-01-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 46
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniClass Cladding and Curtainwall Panels

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos