StoPowerwall ® ExtraSeal es un revestimiento de pared de estuco de cemento portland que está diseñado para usarse sobre construcciones de paredes de concreto y mampostería de concreto que cumplen con los códigos. Incorpora Sto ExtraSeal® , una barrera de aire resistente al agua aplicada con llana, estuco de cemento portland StoPowerwall® , imprimadores Sto y acabados Sto texturizados o StoCast.
Sto ExtraSeal es el componente de barrera de aire resistente al agua del sistema y se aplica como una capa fina y una capa raspada directamente sobre concreto y mampostería de concreto. El estuco StoPowerwall se aplica como una capa marrón sobre la capa de raspado Sto ExtraSeal. El estuco StoPowerwall cumple con la norma ASTM C9261 y se instala de conformidad con las prácticas de la norma ASTM C926. El estuco StoPowerwall está disponible como un concentrado al que se le agrega arena graduada en el lugar de trabajo o se lija previamente para simplificar la mezcla en el campo.
Los acabados texturizados integralmente coloreados patentados de Sto o los acabados StoCast se utilizan en lugar del acabado de estuco de cemento portland para lograr colores y texturas más brillantes y ricos, y ofrecen una amplia variedad de acabados, como piedra, ladrillo o madera en un solo sustrato.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |