Publique sus productos
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxy-mørtelsystem til almindelig brug

    Traducido por Google,

    Sistema de mortero epóxico de uso general, de extrema dureza, resistente al impacto, con excelente resistencia a la abrasión y a los químicos, que puede utilizar vidrio reciclado y componentes a base de soja rápidamente renovables.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad GS er et firekomponent, spartlet epoxymørtelsystem. Systemet består af en epoxyharpiks, aminhærder, pigment og udvalgte, sorterede tilslagsmaterialer. Stonclad GS kan anvendes i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad GS hærder til en ekstremt hård, slagfast mørtel, der udviser fremragende slid- og kemikaliebestandighed og kan bruges overalt, hvor der er behov for en epoxymørtel.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-GS-DK
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa