Publique sus productos
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych
Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych
    Stonhard

    Stonclad GS - System zapraw epoksydowych do zastosowań ogólnych

    Sistema de mortero de epoxi, extremadamente duro y resistente a los impactos, con excelente resistencia a la abrasión, desgaste y productos químicos, que puede incorporar vidrio reciclado y componentes de soja de rápida renovación.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad GS es un sistema de pavimento de mortero de epoxi de cuatro componentes, aplicado con llana. El sistema consta de una resina epoxi, un agente de curado de amina, pigmento y agregados seleccionados y graduados. Stonclad GS se puede aplicar en espesores que varían entre 3 mm y 6 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación. Stonclad GS cura hasta convertirse en un mortero extremadamente duro, resistente a los impactos, que exhibe excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a productos químicos, y puede usarse en cualquier lugar donde se requiera un mortero epoxi.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-GS-Poland
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-10-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos