Publique sus productos
Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning
Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning
    Stonhard

    Stonclad GS - Epoxibaserat murbrukssystem för allmän användning

    Traducido por Google,

    Sistema de mortero epóxico de uso general, extremadamente duro, resistente al impacto, con excelente resistencia a la abrasión, al desgaste y a los productos químicos, que puede utilizar vidrio reciclado y componentes a base de soja rápidamente renovables.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad GS är ett fyrakomponents, spacklat epoximörtelsystem. Systemet består av ett epoxiharts, aminhärdare, pigment och utvalda, sorterade ballastmaterial. Stonclad GS kan appliceras i tjocklekar från 3 mm till 6 mm beroende på applikationens krav. Stonclad GS härdar till ett extremt hårt, slagtåligt bruk som uppvisar utmärkt nötnings-, slitage- och kemikaliebeständighet och kan användas överallt där det krävs ett epoxibaserat bruk.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-GS-SE
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEpoxi
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa