Publique sus productos
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethan-mørtelsystem

    Traducido por Google,

    Mortero de poliuretano de alto impacto que exhibe excelentes propiedades en términos de abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y resistencia química, lo que lo hace ideal para la industria de alimentos y bebidas y todas las demás aplicaciones que requieren estas propiedades.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UR er et firekomponent polyuretanmørtelsystem, der påføres med spartel. Stonclad UR består af et urethan-urea-bindemiddel, pigmenter og sorterede kvartsaggregater. Stonclad UR kan påføres i tykkelser fra 3 mm til 6 mm afhængigt af kravene til anvendelsen. Stonclad UR er en meget slagfast mørtel, der udviser fremragende egenskaber i forhold til slid, termisk chok, termisk cykling og kemikaliebestandighed, hvilket gør den ideel til fødevare- og drikkevareindustrien samt alle andre anvendelser, der kræver disse egenskaber.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR-DK
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-11-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos