Publique sus productos
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche
    Stonhard

    Stonclad UR - Rivestimento in malte poliuretaniche

    Traducido por Google,

    Revestimiento de mortero de poliuretano de alta resistencia al impacto que presenta excelentes características de resistencia a la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y agentes químicos, lo que lo hace ideal para la industria alimentaria y cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UR è un sistema resinoso poliuretanico a quattro componenti, applicata a spatola. Stonclad UR è composto da un legante a base di urea e uretano, pigmenti e aggregati di quarzo graduati. Stonclad UR può essere applicato in spessori compresi tra 3 e 6 mm, a seconda delle esigenze applicative. Stonclad UR è una malta ad alta resistenza agli urti che presenta eccellenti caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli shock termici, ai cicli termici e agli agenti chimici, che la rendono ideale per l'industria alimentare e per qualsiasi altra applicazione che richieda queste proprietà.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR-IT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2025-01-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa