Publique sus productos
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano
    Stonhard

    Stonclad UR - Sistema de Argamassa de Poliuretano

    Traducido por Google,

    Mortero de poliuretano de alta resistencia al impacto, con excelentes características de resistencia a la abrasión, ciclos y golpes térmicos y químicos, lo que lo hace ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como cualquier otra aplicación que requiera tales características.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • O Stonclad UR é um sistema de argamassa em poliuretano atalochada de quatro componentes. O sistema consiste num aglutinante uretano-ureia, pigmentos e agregados graduados de quartzo. O Stonclad UR pode ser aplicado numa espessura de 3 mm a 6 mm, dependendo dos requisitos da aplicação. O Stonclad UR é uma argamassa com elevada resistência a impactos, apresentando excelentes características de resistência térmica, química à abrasão e ao choque térmico, tornando-o ideal para a indústria alimentar e de bebidas, bem como quaisquer outras aplicações que requeiram tais características.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR-PT
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2024-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos

    Disponibilidad en regiones

    Europa