Publique sus productos
Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan
Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan
    Stonhard

    Stonclad UR - Murbrukssystem av polyuretan

    Traducido por Google,

    Lechada de poliuretano de alto impacto que exhibe excelentes propiedades contra la abrasión, choque térmico, ciclos térmicos y productos químicos, lo que la hace ideal para la industria de alimentos y bebidas, así como cualquier otra aplicación que requiera estas propiedades.

    Póngase en contacto con Stonhard

    Especificaciones
    • Stonclad UR är ett fyrakomponents, spackelapplicerat, polyuretanbrukssystem. Stonclad UR består av ett bindemedel av uretan-urea, pigment och sorterade kvartsaggregat. Stonclad UR kan appliceras i tjocklekar från 3 mm till 6 mm beroende på applikationens krav. Stonclad UR är ett mycket slagtåligt bruk med utmärkt beständighet mot nötning, värmechock, termiska cykler och kemikalier, vilket gör det idealiskt för livsmedels- och dryckesindustrin samt för alla andra applikationer som kräver dessa egenskaper.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStonclad-UR-SE
    • Familia de productoStonclad
    • Grupo de productosMedium Use Flooring System
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos