Publique sus productos
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA
Storax floor hatch  CLA

    Storax floor hatch CLA

    Traducido por Google,
    Tipo CLA | Revestimiento de suelo de aluminio, impermeable y a prueba de olores, con relleno estándar de un resistente panel de nido de abeja de aluminio compuesto. Marco y revestimiento de perfiles de aluminio extruido. Altura de instalación: 76,5 mm. Altura libre de 24 mm para alicatado u otros acabados.
    Especificaciones
    • Type CLA | Aluminium cover, odour- and watertight, filled with composite aluminium plate. Frame and cover made of extruded aluminium profiles. Installation height 76.5 mm. Cover filled with strong composite aluminium honeycomb plate, 24 mm free height for tile finishing. Breaking load 15 kN according to EN 124. Odour- and watertight due to high-grade chemical-resistant sealing. Supplied complete with all accessories and clear installation instructions. Ultra-fast installation. Standard sizes: CLA 22 (200×200 mm), CLA 33 (300×300 mm), CLA 44 (400×400 mm), CLA 55 (500×500 mm), CLA 64 (600×400 mm), CLA 66 (600×600 mm), CLA 86 (800×600 mm), CLA 88 (800×800 mm), CLA 106 (1000×600 mm).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacla
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Puertas y paneles de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Países Bajos