Publique sus productos
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M

    Origehm Mezclador Monomando de Lavabo M

    El mezclador monomando de lavabo Origehm M combina diseño contemporáneo y eficiencia en el consumo de agua gracias a sus líneas tubulares depuradas y su estética atemporal. Sus prestaciones de alta eficiencia contribuyen a los requisitos de sostenibilidad en la edificación y lo hacen adecuado para proyectos que persiguen certificaciones BREEAM y LEED. Ofrece un equilibrio entre funcionalidad, confort y durabilidad.

    Especificaciones
      • Apertura central en frío
      • Limitador de caudal: 4 L/min
      • Ahorra más del 60% de agua frente a un monomando convencional
      • Ideal para proyectos BREEAM y LEED
      • Sistema de instalación rápida Easy Fix
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Aireador antical
      • Latiguillos flexibles de entrada de 3/8" incluidos
      • Sin desagüe automático
      • Acabados disponibles:
        • Cromo – Ref. 343860270
        • PVD Oro cepillado – Ref. 34386027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34386027GM
      • Acabados PVD con tratamiento antihuellas
      • 5 años de garantía
    Especificaciones técnicas
    • Referencia343860270
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño