Publique sus productos
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural
Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural

    Origehm Mezclador Monomando de Lavabo Mural

    El mezclador monomando de lavabo mural Origehm combina un diseño contemporáneo y un rendimiento eficiente en el uso del agua gracias a sus refinadas líneas tubulares y su instalación empotrada. Ideal para proyectos que buscan la certificación BREEAM y LEED, incorpora un limitador de caudal de 4 l/min que reduce el consumo de agua en más de un 60 % en comparación con un grifo convencional. Suministrado con el cuerpo empotrado para una integración perfecta en la pared, ofrece una estética minimalista, además de una instalación sencilla, una gran funcionalidad y una durabilidad prolongada.

    Especificaciones
      • Limitador de caudal: 4 L/min
      • Reduce el consumo de agua en más de un 60 % en comparación con un grifo estándar
      • Ideal para proyectos BREEAM y LEED
      • Mezclador monomando de lavabo mural empotrado
      • Cuerpo empotrado incluido
      • Acabados disponibles:
        • Cromo – Ref. 344610250
        • Oro Cepillado PVD – Ref. 34461025G6
        • Gun Metal PVD – Ref. 34461025GM
      • Acabados PVD con tratamiento antihuellas
      • Garantía de 5 años
    Especificaciones técnicas
    • Referencia344610250
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño