Publique sus productos
Origehm Mezclador Monomando de Bidé
Origehm Mezclador Monomando de Bidé
Origehm Mezclador Monomando de Bidé
Origehm Mezclador Monomando de Bidé
Origehm Mezclador Monomando de Bidé

    Origehm Mezclador Monomando de Bidé

    El mezclador monomando para bidé Origehm combina diseño contemporáneo y eficiencia en el consumo de agua gracias a sus líneas tubulares depuradas y su estética atemporal. Sus prestaciones de alta eficiencia contribuyen a los requisitos de sostenibilidad en la edificación y lo hacen adecuado para proyectos que persiguen certificaciones BREEAM y LEED. Ofrece un equilibrio entre funcionalidad, confort y durabilidad.

    Especificaciones
      • Apertura central en frío
      • Limitador de caudal: 4 L/min
      • Reduce el consumo de agua más de un 60 % respecto a un mezclador convencional
      • Ideal para proyectos BREEAM y LEED
      • Sistema de instalación rápida Easy Fix
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Aireador antical
      • Rótula orientable
      • Latiguillos flexibles de entrada de 3/8" incluidos
      • Sin desagüe automático
      • Acabados disponibles:
        • Cromo – Ref. 346260270
        • PVD Oro cepillado – Ref. 34626027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34626027GM
      • Acabados PVD con tratamiento antihuellas
      • 5 años de garantía
    Especificaciones técnicas
    • Referencia346260270
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño