Columna de ducha con diseño de termostática pero con la funcionalidad de un monomando . Sistema de ducha dual control con salida superior
La Columna de Ducha Dual Control SOLLER es una elección sofisticada que combina un diseño elegante y funcionalidad avanzada. Este sistema de ducha dual control ofrece una experiencia de baño excepcional con su salida superior, rociador antical de diseño moderno y una ducha de mano versátil. El brazo telescópico ajustable y el flexible de PVC plateado añaden comodidad, mientras que la tecnología Safe Touch proporciona una sensación agradable al tocar. Con características como el inversor cerámico integrado y válvulas anti-retorno, esta columna de ducha asegura un rendimiento eficiente y duradero. ¡Transforma tu rutina diaria de baño con la Columna de Ducha Dual Control SOLLER
Brazo de ducha telescópico ajustable en altura (altura min: 80 cm, altura máx: 131 cm)
Rociador antical de 20.2 cm x 20.2 cm
Ducha de mano de 1 función con sistema antical
Flexible de ducha de PVC en color plata de 1.5 m con sistema anti-twist para evitar enredos
Soporte deslizante y ajustable
Tecnología Safe touch que proporciona una sensación más fría al tocar el cuerpo del grifo.
Inversor cerámico integrado en la columna
Válvulas anti-retorno
Filtros colectores de suciedad