Publique sus productos
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA
Columna de ducha monomando ITACA

    Columna de ducha monomando ITACA

    Sistema de Ducha Monomando ITACA, una adición elegante y funcional para tu baño de la colección Strohm. Este sistema de ducha monomando, categorizado dentro de grifos y mezcladores sanitarios, ofrece una fusión perfecta entre diseño y practicidad. Aquí tienes las especificaciones clave: Tipo: Columna de ducha Cabezal de Rociado: Diseño redondo para una estética moderna Ducha de Mano: Incluida para una flexibilidad adicional El Sistema de Ducha Monomando ITACA presenta una elegante columna de ducha con un moderno cabezal de rociado redondo y la conveniencia adicional de una ducha de mano. Eleva tu experiencia de ducha con esta elegante y versátil adición a la colección Strohm."
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabc_strohm_showers_soller_thermostatic_shower_system_square
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de productosShower systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves