Publique sus productos
Dessin Mezclador de Ducha con Equipo
Dessin Mezclador de Ducha con Equipo
Dessin Mezclador de Ducha con Equipo
Dessin Mezclador de Ducha con Equipo

    Dessin Mezclador de Ducha con Equipo

    El grifo para ducha Dessin, es un grifo que trae su equipo de ducha. Un equipo con ducha de mano de 1 función, flexo metálico de 1.5 m y soporte orientable. Además trae amortiguador de ruido en las excéntricas.

    Especificaciones
    • Ref: 30232020C3

      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Conexiones excéntricas con amortiguadores de ruido
      • Válvula antirretorno
      • Con equipo de ducha:
        • Flexo de 1,5 m
        • Soporte orientable
        • Ducha de mano de 3 función
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadessin_single_lever_shower_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves