Publique sus productos
Manacor Columna de Ducha Dual Control
Manacor Columna de Ducha Dual Control
Manacor Columna de Ducha Dual Control
Manacor Columna de Ducha Dual Control

    Manacor Columna de Ducha Dual Control

    La columna de ducha Dual Control Manacor es ideal para cualquier tipo de baño gracias a su barra ajustable y su ducha de mano con 3 funciones, que ofrece una experiencia personalizada y cómoda.

    Lo que realmente la diferencia es su innovador diseño monomando con apariencia de grifería termostática, que aporta un toque sofisticado y contemporáneo a tu espacio.

    Una opción funcional y estilizada para quienes buscan renovar su baño con diseño, confort y estilo.

    Especificaciones
      • Cromo Ref: 842780200
      • Negro Ref:84278020N
      • Dual Control: Mezclador monomando con estética de termostática
      • Tecnología Safe touch que proporciona una sensación más fría al tocar el cuerpo de grifo
      • Rociador antical de metal ultradelgada Ø20 cm
      • Ducha de mano antical de 3 funciones
      • Flexo de ducha metálico de 1,5 m
      • Soporte deslizante
      • Brazo de ducha telescópico ajustable
        • Altura min.: 80 cm
        • Altura max.: 131 cm
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Inversor cerámico integrado
      • Filtros colectores de impurezas
      • Válvulas antirretorno
      • Acabado de pintura negra duradero
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanacor_dual_control_shower_column
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de productosShower systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 25 11 17
    • Título OmniClass Shower Partitions