El grifo de lavabo M Manacor combina innovación, sostenibilidad y estética para ofrecer un rendimiento superior en cualquier tipo de baño. Equipado con un cartucho cerámico de gran precisión y suavidad, garantiza un control cómodo y duradero del caudal y la temperatura. Su limitador de caudal a 5 L/min permite ahorrar hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar, convirtiéndolo en una opción ideal para proyectos sostenibles certificados BREEAM o LEED. Incluye conexiones flexibles 3/8”-1/2” para una instalación sencilla, así como un aireador antical que prolonga la vida útil del grifo y mejora la experiencia de uso. Sin desagüe automático y con un diseño versátil, el grifo M Manacor se adapta a la perfección tanto en baños modernos como clásicos.