Publique sus productos
Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo
Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo
Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo
Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo
Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo

    Manacor Mezclador de Baño-Ducha con Equipo

    El grifo para baño ducha Manacor, es un grifo que trae su equipo de ducha. Un equipo con ducha de mano de 3 funciones, flexo metálico de 1.75 m y soporte orientable. Además trae amortiguador de ruido en las excentricas. Con un acabado cromo de alta calidad, resistente y elegante, es ideal para baños modernos que buscan un toque contemporáneo sin renunciar a la funcionalidad.

    Especificaciones
      • Cromo Ref: 841220200
      • Negro Ref: 84122020N
      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Inversor integrado
      • Aireador antical
      • Conexiones excéntricas con amortiguadores de ruido
      • Válvula antirretorno
      • Con equipo de ducha:
        • Flexo metálico de 1,75 m
        • Soporte orientable
        • Ducha de mano de 3 funciones
      • Garantía de 5 años (3 años en accesorios)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanacor_single_lever_bath_shower_mixer
    • Familia de productoBath taps
    • Grupo de productosBath taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Descripción Uniclass 2015Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 19
    • Título OmniClass Faucet Mixing Valves