Publique sus productos
Manacor Mezclador Termostático de Baño-Ducha
Manacor Mezclador Termostático de Baño-Ducha
Manacor Mezclador Termostático de Baño-Ducha

    Manacor Mezclador Termostático de Baño-Ducha

    El baño-ducha termostático Manacor garantiza una experiencia segura y confortable gracias a su tecnología Safe Touch, que mantiene el cuerpo del grifo a una temperatura agradable al tacto. Cuenta con tope de seguridad a 38°C, cartucho termostático de alta precisión, válvulas antirretorno, filtros anti impurezas y un inversor cerámico duradero. Sus conexiones excéntricas incluyen amortiguadores de ruido. Ideal para quienes buscan control térmico y máxima fiabilidad en su baño, sin equipo de ducha incluido.

    Especificaciones
    • Ref: 841910200

      • Tecnología Safe touch que proporciona una sensación más fría al tocar el cuerpo de grifo
      • Tope de seguridad a 38°C
      • Conexiones excéntricas con amortiguadores de ruido
      • Cartucho termostático de gran precisión y suavidad
      • Inversor cerámico integrado
      • Filtros colectores de impurezas
      • Válvulas antirretorno
      • Sin equipo de ducha
      • Equipo de ducha sugerido: 790057000
      • Garantía de 5 años
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamanacor_thermostatic_bath_shower_mixer
    • Familia de productoShower systems
    • Grupo de productosShower systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves