Publique sus productos
Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M
Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M
Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M
Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M
Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M

    Sineu Mezclador Monomando de Lavabo M

    Grifo para lavabo monomando Sineu, es un grifo sencillo pero completo ya que tiene un limitador de caudal de 5 litros por minuto que permite ahorrar agua en cada uso. Este grifo es perfecto para reemplazos rápido y es ideal para proyectos BREEAM Y LEED. Su aireador antical hace que la limpieza del grifo sea más fácil y su diseño es perfecto para cualquier baño.

    Especificaciones
    • Ref: 833461250

      • Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
      • Limitador de caudal: 5 L/min
      • Ahorra más del 60% de agua frente a un monomando convencional
      • Ideal para proyectos BREEAM y LEED
      • Aireador antical
      • Latiguillos flexibles de entrada de 3/8" incluidos
      • Sin desagüe automático
      • Garantía de 5 años
      Especificaciones técnicas
      • Referenciasineu_m_single_lever_basin_mixer
      • Familia de productoBath taps
      • Grupo de productosBath taps
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-09-09
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEspaña
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
      • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniClass Faucets