Publique sus productos
Soller Mueble de Baño de 2 Cajones (con salvasifón)
Soller Mueble de Baño de 2 Cajones (con salvasifón)
Soller Mueble de Baño de 2 Cajones (con salvasifón)

    Soller Mueble de Baño de 2 Cajones (con salvasifón)

    El mueble de baño modular Soller cuenta con dos cajones espaciosos, sistema de cierre suave y estructura en MDF de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y confort en el uso diario.

    Su acabado en blanco mate aporta un estilo moderno y elegante, fácil de combinar con cualquier decoración de baño. Incluye salvasifón para una instalación práctica.

    Fabricado en España, es una opción funcional y versátil para baños de todos los tamaños.

    Especificaciones
    • Ref: 187100017 (60 cm)

      Ref: 187100018 (80 cm)

      Ref: 187100019 (100 cm)

      • Material: Tablero de fibra de densidad media (MDF)
      • Mueble de baño modular: Configuraciones personalizables
      • Herrajes Hettich
      • Mecanismo de cierre amortiguado
      • Color interior de los cajones: Antracita
      • Preensamblado: No requiere montaje
      • Con salvasifón
      • Fabricado en España
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasoller_2_drawer_bath_cabinet_with_siphon_cutout
    • Familia de productoBath cabinets
    • Grupo de productosBath cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets