Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
strohm-teka/products/22f6b28c-5949-4815-9c60-45051e231f04
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
Disponible en Estados Unidos
STROHM TEKA Sanitary systems
Seguir
SOLLER washbasin mixer (no pop-up waste)
- Sin desagüe automático - Aireador antical con limitador de caudal de agua 5 l/min. Ahorra hasta un 60% de agua - Tubos de entrada flexibles de 3/8" - Chorro de agua ajustable directamente en el aireador
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
soller_washbasin_mixer_no_pop_up_waste
Familia de producto
Bath taps
Grupo de productos
Bath taps
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-01-03
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
https://strohm.fra1.digitaloceanspaces.com/2023/06/16130639/strohm_catalogonacional_junio16.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
España
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 19
Título OmniClass
Faucet Mixing Valves
Productos similares
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descargar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descargar