Publique sus productos
 STRUGAL Frente de Armario -  Puertas Correderas (Dos Hojas con Incrustaciones de Aluminio)
 STRUGAL Frente de Armario -  Puertas Correderas (Dos Hojas con Incrustaciones de Aluminio)
    Strugal

    STRUGAL Frente de Armario - Puertas Correderas (Dos Hojas con Incrustaciones de Aluminio)

    Frentes de armario con puertas correderas o abatibles que se adaptan a tus necesidades.

    Especificaciones
    • • Possibilidade de abertura de correr ou de batente.

      • Aros e guias de 85 mm na abertura de correr e de 70 mm na abertura de batente.

      • Fácil instalação e aparafusamento ao pré-aro ou pré-caixilho através de peças especiais de polipropileno.

      • Folhas minimalistas, com secção visível de apenas 10 mm (na abertura de correr) e possibilidade de painel, espelho ou vidro.

      • Possibilidade de puxador integrado minimalista na abertura de batente.

      • Possibilidade de mecanismos expulsores para aberturas de batente que eliminam os puxadores.

      • Guarnições de 45, 70 e 90 mm, fixadas ao aro através de grampos que facilitam a montagem e desmontagem e que igualam a estética com as portas de interior.

      • Acabamento texturado e efeito madeira.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_cabfront_i2c
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosFRENTES DE ARMARIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal