Publique sus productos
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Traducido por Google,
Bóveda empotrada con puerta de día. Tamaño según sea necesario. Consiste en una bóveda resistente al fuego con una puerta trasera de acero que tiene una clasificación de resistencia al fuego de 2 horas. Equipado con mecanismos de bloqueo y barras de bloqueo de altura completa, ventilador de emergencia y sistema de alarma. Diseñado para el almacenamiento de dinero en efectivo, artículos sensibles y documentos importantes. Precio dependiendo del tamaño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA1175
  • Familia de productoVault
  • Grupo de productosWith Day Gate
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2180
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles