Publique sus productos
 STRUGAL Frente de Armario -  Puertas Correderas (Dos Hojas Fresadas)
 STRUGAL Frente de Armario -  Puertas Correderas (Dos Hojas Fresadas)
    Strugal

    STRUGAL Frente de Armario - Puertas Correderas (Dos Hojas Fresadas)

    3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)

    Frentes de armario con puertas correderas o abatibles que se adaptan a tus necesidades.

    Especificaciones
    • • Posibilidad de apertura corredera o abatible.

      • Marcos y guías de 85 mm en apertura corredera y de 70 mm en apertura abatible.

      • Fácil instalación y atornillado al precerco/premarco mediante piezas especiales de polipropileno.

      • Hojas minimalistas, con sección vista de solo 10 mm (en apertura corredera) y posibilidad de panel, espejo o vidrio.

      • Posibilidad de tirador integrado minimalista en apertura abatible.

      • Posibilidad de mecanismos expulsores para aperturas abatibles que eliminan los tiradores.

      • Tapajuntas de 45, 70 y 90 mm, clipados al marco mediante grapas que facilitan el montaje y desmontaje y que igualan la estética con las puertas de interior.

      • Acabado color texturado y efecto madera.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_cabfront_r2c
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosFRENTES DE ARMARIO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal