Publique sus productos
 STRUGAL S46 VEGA Ventana de 2 hojas
 STRUGAL S46 VEGA Ventana de 2 hojas
    Strugal

    STRUGAL S46 VEGA Ventana de 2 hojas

    4.2 de 5 estrellas4.2(22 reseñas)

    Una solución económica para climas moderados. El sistema para ventanas y puertas de canal europeo más versátil con amplia gama de perfiles y posibilidades de apertura.

    Especificaciones
    • • Marcos de 45 mm.

      • Hojas de 47 mm.

      • Section de referencia desde 91.5 mm.

      • Esquinas de marcos y hojas ensambladas con escuadras de alta calidad.

      • Herrajes, accesorios y juntas de alta calidad de fabricación propia.

      • Estética de líneas rectas y curvas.

      • Amplitud de gama.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s46rp2
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S46
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal