Publique sus productos
 STRUGAL DOMUS + Ventana Practicable de PVC (Hoja Fija)
 STRUGAL DOMUS + Ventana Practicable de PVC (Hoja Fija)
 STRUGAL DOMUS + Ventana Practicable de PVC (Hoja Fija)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + Ventana Practicable de PVC (Hoja Fija)

    Una apuesta por la más avanzada tecnología en fabricación de ventanas abisagradas. Su perfilería, de 5 cámaras interiores en marco y 7 en hojas, le confiere una gran eficiencia energética convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes.

    Especificaciones
    • • Sistema de ventanas y puertas abisagradas de 70 mm de profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm.

      • Su perfilería con 5 cámaras interiores en marco y hoja, le confiere una gran eficiencia energética con valores de transmitancia de ventana desde 0,9 W/m2 k, convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas más exigentes aplicables a cualquier zona climática.

      • Presenta dos estéticas en el diseño de la hoja: achaflanada y recta.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s78a_fixed
    • Familia de productoSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Grupo de productosSTRUGAL S78A
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal