Publique sus productos
HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

HES3D-E160 3-WAY ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

Traducido por Google,

La poca profundidad de perforación permite taladrar fácilmente la puerta y el marco.
La función de ajuste de tres vías permite un ajuste fino hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás.
La bisagra se puede dividir entre la puerta y el marco y la puerta se puede sujetar temporalmente al marco, lo que facilita colgar la puerta.
La estructura está diseñada para evitar que la puerta se combe.
Las tapas de los tornillos se pueden comprar por separado en caso de que las tapas originales se rompan o se pierdan. Contáctenos para más detalles.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHES3D-E160
  • Familia de productoThree-dimensional adjustable hinge
  • Grupo de productosHES series
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2020-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)74
  • Profundidad (mm)25
Información relacionada
  • Material principalZinc
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enJapón
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas