Publique sus productos
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD120 Surface Mounted Upper Roller

    Traducido por Google,

    ●Sin amortiguador, modelo FD120.

    Especificaciones
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 120 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatop-mounted-sliding-door-system-fd120-surface-mounted-upper-roller
    • Familia de productoTop-hung Soft closer for sliding door
    • Grupo de productosFD series
    • TipoSubcomponente
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía