Publique sus productos
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Pocket Door / Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    Traducido por Google,

    ● Modelo de puerta corredera FD90.

    ●Cierre suave y fiable desde aprox. 115 mm. El amortiguador bidireccional requiere menos fuerza para abrir la puerta.

    ●Fuerza operativa: 18 N, lo que ayuda a cumplir con el requisito de la ADA de 5 lbf o menos.

    Especificaciones
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : 760 - 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg, 35 kg or more recommended

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatop-mounted-sliding-door-system-fd90-pocket-door-two-way-damper-surface-mount-upper-roller
    • Familia de productoTop-hung Soft closer for sliding door
    • Grupo de productosFD series
    • TipoSubcomponente
    • Día de publicación2026-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enJapón
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía