El ventilador de conducto en línea Suncourt le permite no solo impulsar más aire a través de su sistema de suministro de aire existente, sino que también puede tener un control completo sobre estos impulsos con solo presionar un botón. El flujo de aire se puede aumentar hasta en un 80 por ciento sin escuchar el motor del ventilador. Ideal para fiestas y reuniones familiares, ya que las habitaciones pueden volverse increíblemente cálidas. Activa el interruptor y Suncourt te ayudará a igualar las temperaturas en estas habitaciones.
CIRCULACIÓN DE AIRE MEJORADA - ¿Tiene habitaciones demasiado calientes o demasiado frías? Estos ventiladores de conductos en línea ayudarán a aumentar el flujo de aire en áreas seleccionadas.
AMPLÍE EL ALCANCE DE LOS APARATOS ACTUALES: la instalación de estos inductores en línea ayudará a que su horno o unidad de aire acondicionado existentes lleguen a esas habitaciones de difícil acceso.
EFICIENCIA ENERGÉTICA: disfrutar de una mejor calidad del aire en el hogar no tiene que costar mucho dinero. La mayoría de las unidades funcionan con un vataje económicamente bajo.
CONDUCTOS FLEXIBLES O METÁLICOS - La carcasa del inductor es de metal galvanizado lo que lo hace compatible con la mayoría de los sistemas. Ya sean conductos flexibles o metálicos, funcionará con su sistema de suministro de aire.
SILENCIOSO, PERO PODEROSO: para obtener el máximo rendimiento y el mínimo ruido, la mejor ubicación para instalar estos ventiladores es de 6 a 10 pies de la caja registradora que necesita aire reforzado.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |