Publique sus productos
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler
    Suncourt

    Suncourt DM112 In-Line Duct Muffler

    Traducido por Google,

    El DuctMuffler™ In-Line Noise Muffler™ reduce el ruido que se escucha a través de los registros de las habitaciones adyacentes o de los vecinos ruidosos.

    • Disponible en 6", 8", 10" y 12" de diámetro.
    • No restringe el flujo de aire a través del conducto.
    • Fácil de instalar.
    • Libre de mantenimiento.
    • Cumple con el código de construcción, cumple con las normas NFPA 90A y 90B.
    • Conducto de aire de clase 1 con revestimiento acústico listado en UL®.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Brand: Suncourt

      Item Weight: 17.00 pounds
      Model Number: DM112

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSuncourt-DM112-In-Line-Duct-Muffler
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosDuct Muffler
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Nombre UNSPSCDucts
    • Código UNSPSC401419
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Ducts and Casings
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica