Este ventilador ThruWall TW408 está equipado con un motor de dos velocidades y tres placas adaptadoras de flujo de aire en dos tamaños. Hay un interruptor de tres posiciones en el lado de salida del ventilador. Los interruptores: la posición (I) es de baja velocidad, el centro (O) está apagado y la posición (II) es de alta velocidad. Los adaptadores de flujo de aire y el motor de 2 velocidades le permiten ajustar el flujo de aire para sus necesidades particulares a medida que cambian las estaciones. Se incluye un diagrama de flujo de aire con el ventilador. El TW408 ThruWall Fan se puede colocar a cualquier altura en la pared.
CIRCULACIÓN DE AIRE MEJORADA: haga circular el aire de una habitación a otra. Perfecto para talleres, espacios de trabajo, estaciones de manualidades, habitaciones sin ventanas o cualquier habitación que necesite una mejor circulación del aire.
FUNCIONAMIENTO DE DOS VELOCIDADES: el ventilador ThruWall cuenta con un motor de dos velocidades y tres placas adaptadoras de flujo de aire en dos tamaños: personalícelo según sus necesidades.
FÁCIL INSTALACIÓN: El ThruWall se puede montar en cualquier pared normal de construcción de paneles de yeso o vigas con un espesor total de 3-3/4" a 6-1/2" gracias a la funda telescópica de metal.
HARDWARE INCLUIDO: Incluye tornillos #6 y anclajes de pared para facilitar la instalación.
EXCELENTE PARA TODAS LAS ESTACIONES: ya sea que esté tratando de mantener las cosas frías en el verano o las cosas calientes durante el invierno, con el simple toque de un interruptor está rebotando entre calor y frío.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |