Disfrute de tener un control electrónico completo de qué habitaciones calienta o enfría su sistema HVAC con estos amortiguadores de conductos motorizados de 24 V que se pueden automatizar (o controlar manualmente) de varias maneras. Estos amortiguadores motorizados se pueden configurar para abrirse y cerrarse parcial o completamente según su aplicación. Estas unidades son compatibles con nuestros populares controladores de zona RCS HVAC (consulte nuestros reguladores de ductos electrónicos de 24 V para conocer otras unidades compatibles). Fuente de alimentación cableada de 24 V incluida. Estos modelos ofrecen la flexibilidad de ser controlados con cualquier termostato mecánico, un módulo de electrodomésticos (cuando se usa con una fuente de alimentación de 24 V CA enchufable) o un módulo universal X10 (todos se venden por separado). Con amortiguadores de conductos electrónicos, un módulo de electrodomésticos y cualquier temporizador X10, puede reducir sus gastos de calefacción/refrigeración cortando el flujo de aire a las habitaciones desocupadas durante las horas de trabajo. O, si desea que una habitación sea un poco más fría o más cálida que el resto de las habitaciones de la casa (es decir, la habitación de la abuela y el abuelo), cualquier termostato mecánico puede cerrar la compuerta cuando se alcanza una temperatura preespecificada. Las compuertas motorizadas de 24 V están disponibles para conductos de 6", 8", 10" y 12" de diámetro, y se pueden pedir en configuraciones normalmente abiertas o normalmente cerradas. Cuando no se suministra energía a la unidad normalmente cerrada, la compuerta se cerrará. Cuando no se suministra energía a la unidad normalmente abierta, la compuerta estará abierta.
Evita la acumulación de humedad y mantén tu hogar con un olor fresco.
El ZoneMaster le permitirá controlar individualmente la temperatura de una habitación de su hogar.
Para uso general de control de ventilación
Usted controla su comodidad y ahorra significativamente en el uso de energía.
Compuerta económica para calefacción y refrigeración
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |