Publique sus productos
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
Suvinil Acrilico Premium Construcciones
    Suvinil
    Archivados

    Suvinil Acrilico Premium Construcciones

    La Nueva Suvinil Acrílico Premium es una pintura que garantiza la calidad de su pintura. Ella posé alto cubrimiento, es antirrespingo, no se descascara, es resistente y dura mucho! Simplesmente siga las direcciones de Suvinil para preparar la pared y...listo!

    Tamaños Disponibles y Rendimientos: 

    Lata y Cubo Plástico (18 L): Blanco: hasta 130 m² acabados // Colores: hasta 120m² acabados;
    Lata (16 L): Base: hasta 100 m² acabados

    Especificaciones
    • Ambiente: Interior y Exterior;
      acabado: Mate;
      Calidad: Premium;
      Rendimiento: Blanco: hasta 130 m² acabados // Colores: hasta 120m² acabados (18L)

      manos: 2-3

      superficies: Indicado para pintura de superficies externas e internas de Revoque, Enduido Acrílico, texturas, hormigón, fibrocemento y superfícies interiores de Enduido Para Interior e Yeso debidamente preparadas.

      Pre-aplicación: Suvinil Fondo Preparador (solamente en caso de superficie flaca/con partes flojas); Suvinil Construcciones Sellador Acrílico (para sellar superficies Nuevas y firmes de Revoque, hormigón e bloques de hormigón). Suvinil Suviflex (paredes externas con fisuras o absorción excesiva de agua de lluvia o maresia). Suvinil Construcciones Fondo Para Yeso, Revoque y Drywall (para superficies Nuevas de Yeso y Drywall). Suvinil Construcciones Enduido Para Interior o Suvinil Construcciones Enduido Acrílico para nivelar la superficie.

      Intensidad de Brillo: 0/5;
      Lavabilidad: 2/5;
      Olor: sin Olor hasta 3 horas despuéss de la aplicación

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUV-CCIVIL-APR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)348.5
    • Ancho (mm)235
    • Profundidad (mm)235
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)25.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Título OmniClass Water Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes