Folding wall type 120 double door center hung 87mm
4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Un sistema de pared plana simple y muy fácil de usar para dividir habitaciones ordinarias. Hay dos versiones disponibles: ya sea suspendida de un riel de techo o corrida sobre un riel de piso. Los paneles individuales tienen bisagras laterales; el panel final se suministra como puerta de serie. SWG120 es una buena opción de bajo costo cuando desea una partición con clasificación de sonido moderado, y el estacionamiento se puede centrar en el riel principal. Los elementos están diseñados según el principio de sándwich adherido, lo que les otorga una estabilidad innata frente a la torsión. Operación ergonómicamente correcta: los pernos de torre integrales para asegurar los elementos ayudan a que esta partición sea fácil de usar.
Especificaciones
Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions.
The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.