Publique sus productos
Premium GREENLINE Z8/L
Premium GREENLINE Z8/L

    Premium GREENLINE Z8/L

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Pared móvil Premium Greenline, posición de estacionamiento Z8/L - ecológicamente hacia el futuro Desde el punto de vista técnico y visual, podemos satisfacer casi todas las solicitudes gracias a nuestros sistemas de paredes móviles individuales personalizados. En el segmento premium, impresionamos a nuestros clientes con diseños exclusivos combinados con la última tecnología y los más altos estándares de seguridad. Juntos queremos mirar al futuro y apostamos por la responsabilidad medioambiental. Nuestra política corporativa está orientada hacia la sostenibilidad ambiental con el fin de proteger nuestro planeta. Estamos logrando este objetivo a través de una serie de métodos. Los desechos de nuestro proceso de producción se queman en nuestro propio sistema de calefacción, y la instalación de paneles solares en el techo no solo es económica, sino que también demuestra nuestro uso moderno de energías renovables. Seguiremos trabajando duro en este sentido. Nuestras paredes móviles con pruebas de emisiones cumplen con DGNB/LEED con respecto a los criterios de aire interior de oficinas de la Agencia Alemana de Medio Ambiente. Material: revestimiento de melamina pegado sin formaldehído (NAF) sobre un tablero de soporte de 16 mm según DIN EN 14322
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremium_Greenline_Z8L
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de productosMovable Walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioTablero de partículas
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
    • Clasificación IFC Muro
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-15 11 17 13
    • Título OmniClass Folding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION