Publique sus productos
SYS Channels Framing (New update Nov 2024)

SYS Channels Framing (New update Nov 2024)

5.0 de 5 estrellas5.0(15 reseñas)
Traducido por Google,

Encuadre de canales SYS

Canalón de acero, un tipo de sección de acero laminado en caliente. Hecho de acero laminado Al darle forma de U, las alas son rectas con la base en un ángulo de 90 grados. Las alas tienen la misma altura tanto en la parte superior como en la inferior.

El punto de fuerza no está centrado como el acero con una sección transversal simétrica. Por lo tanto, se utiliza en áreas específicas, como las que se usan comúnmente para fabricar correas de techo y vigas de escaleras. Si se diseña y calcula para cumplir con los estándares, Elegir el lugar correcto para usarlo ayudará a reducir el costo y el peso de la estructura. Y también conseguir un edificio con una estructura más bonita.

Especificaciones
  • Standard : TIS 1227-2015

    มอก.1227-2558

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSYS_Channels_Framing
  • Familia de productoChannels
  • Grupo de productosFraming
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-07-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cerrajería

Disponibilidad en regiones

Asia