Publique sus productos
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    Traducido por Google,
    B-0290 Grifo mezclador BIG-FLO para hervidor y fregadero con boquilla oscilante BIG-FLO de 12", manijas de cocina de 4 brazos, índices codificados por colores y codos de calle "00LL" (3/4")
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-009
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosBig-Flo Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.12
    • Ancho (pulgadas)10.62
    • Profundidad (pulgadas)14.5
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño