Publique sus productos
B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

B-0133-ADF12 EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Wall Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet

Traducido por Google,
Llave mezcladora de montaje en pared de 8" con cuerpo de latón cromado pulido, llave adicional con cartucho de compresión y manija de palanca, boquilla oscilante de 12" con salida de regulador de flujo, elevador de 18", manguera flexible de acero inoxidable de 44" con manija resistente al calor, 1.42 GPM válvula de rociado, cartuchos de compresión con frenos de resorte, manijas de palanca, entradas hembra de 1/2" NPT, soporte de válvula de rociado y resorte superior. Certificado según ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Sección 9 y NSF 372. EPAct 2005 obediente.
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-038
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-08
  • Número de edición2
  • Altura (pulgadas)37.56
  • Ancho (pulgadas)12.62
  • Profundidad (pulgadas)16.44
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)13.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño