Publique sus productos
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    B-0597 Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control

    Traducido por Google,
    B-0597 Llave mezcladora para llenado de ollas y marmitas con boquilla de doble articulación oscilante de 18", manija resistente al calor, manijas de palanca, centros de entrada de 8" c/c, entradas hembra de 1/2" NPT
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 13.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-056
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosPot Filler Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.19
    • Ancho (pulgadas)12.62
    • Profundidad (pulgadas)20.38
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño