Publique sus productos
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles
B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    B-2862 Medical Faucet, 8" Centers, 135X Swivel Gooseneck, Non-Splash Aerator, Eternas, 4" Handles

    Traducido por Google,
    B-2862 Grifo EasyInstall con manijas de acción de muñeca de 4", cartuchos Eterna, centros de entrada de 8", cuello de ganso giratorio con aireador de 2.2 GPM
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-089
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosMedical Lavatory Faucet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.38
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)8.81
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)7.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño