Publique sus productos
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7132-01 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 35' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    Traducido por Google,
    B-7132-01 Carrete abierto de acero inoxidable de 3/8" x 35', válvula rociadora azul EB-0107
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.89 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-099
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18
    • Ancho (pulgadas)7.19
    • Profundidad (pulgadas)16.56
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño