Publique sus productos
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve
B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    B-7212-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated, 3/8" x 15', EB-0107 Spray Valve

    Traducido por Google,
    B-7212-01 Sistema de carrete de manguera: carrete revestido abierto de 3/8" x 15', válvula de rociado azul EB-0107
    Especificaciones
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Especificaciones técnicas
    • Referenciats-brass-104
    • Familia de productoMixing Faucets
    • Grupo de productosOpen Hose Reel Assembly
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.38
    • Ancho (pulgadas)7.25
    • Profundidad (pulgadas)15
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)34.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño