Publique sus productos
EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

EU-2DP00 Pre-Rinse, Single Hole Deck Mount, Standard Spray Valve, Wall Bracket, Flexible Inlets

Traducido por Google,
Unidad de preenjuague EU-2DP00, montaje en cubierta de un solo orificio, válvula rociadora EB-0107, manguera flexible de acero inoxidable de 1200 mm, entradas flexibles de 18" con válvulas de retención, soporte de pared de 12" (305 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-114
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosPre-Rinse Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)14.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño