Publique sus productos
P3-8WESV-00M 8"  Wall Mount, 1/2"  NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96"  Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

P3-8WESV-00M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vacuum Breaker , 96" Stainless Steel Flex Hose, EB-0107-035

Traducido por Google,
Montaje en pared de 8", entradas NPT de 1/2", disyuntor de vacío, manguera flexible de acero inoxidable de 96", EB-0107-035
Especificaciones
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.10 GPM @ 60 psi
Especificaciones técnicas
  • Referenciats-brass-P3-8WESV-00M
  • Familia de productoOther Sanitary
  • Grupo de productosPet Grooming
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros